Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು489-1479: 10 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು489-1479: 10 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್
489-1479: 10 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್

ಫ್ಲಾಟ್ ವಾಶರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
489-1479: 10 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್
489-1479: 10 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್
489-1479: 10 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್
489-1479: 10 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್
489-1479: 10 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್

ಫ್ಲಾಟ್ ವಾಶರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 489-1479 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಾಷರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲಾಟ್ ವಾಶರ್
Outside Diameter (mm): 90.0
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 90.0
Inside Diameter (mm): 49.0
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.543
ದಪ್ಪ (mm): 10.0
ಲೇಪನ: ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧಕದೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧಕದೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೇಪನ ಬಣ್ಣ - ಕಪ್ಪು.
ದಪ್ಪ (in): 0.394
ವಸ್ತು: ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಟೀಲ್,ಲೇಪನ ದ್ರವ,ಕಡಿಮೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಉಕ್ಕು,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
Outside Diameter (in): 3.543
Inside Diameter (in): 1.929
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 489-1479 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ