Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು5W-1411: ವಾಷರ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು
5W-1411: ವಾಷರ್
5W-1411: ವಾಷರ್

ಫ್ಲಾಟ್ ವಾಶರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
5W-1411: ವಾಷರ್
5W-1411: ವಾಷರ್
5W-1411: ವಾಷರ್
5W-1411: ವಾಷರ್
5W-1411: ವಾಷರ್

ಫ್ಲಾಟ್ ವಾಶರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
5W-1411 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 5W-1411 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 15
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.591
ದಪ್ಪ (mm): 1.2
ದಪ್ಪ (in): 0.047
ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (mm): M5
ಲೇಪನ: ಝಿಂಕ್ ಲೇಪಿತವು ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಮ ತುಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ತುಕ್ಕಿಗೆ 96 ಗಂಟೆಗಳ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪ್ರತಿರೋಧ. ಲೇಪನ ಬಣ್ಣ - ಬೆಳ್ಳಿ.
ವಸ್ತು: ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
ವಾಷರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲಾಟ್ ವಾಶರ್
Inside Diameter (mm): 5.3
Outside Diameter (in): 0.591
Outside Diameter (mm): 15
Inside Diameter (in): 0.209
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 5W-1411 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟೆಲಿಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

TH3510D TH3510 TL1255D TL1055D TH408D TH514D TL1255 TH408 TL1055 TL943 TL642 TL642D TL943D TH306D TH357D TH357

ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

MH3022 MH3024

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

7495 HF 7495

ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

MH3026 MH3024 M322F M314F M320F M316F M318F

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CB-14B

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M318F 205 206 205B M315F 213B 211B M317F 214B FT 212 206B 214B 224B 212B

ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

302.4D 301.7D 302.2D 302.7D 300.9D

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ