223-4815: 223-4815
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    223-4815: 223-4815

    부품 번호: 223-4815
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 평 기어

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 평 기어
    off highway trucks
    771D 771C 769D

    motor graders
    140

    off-highway truck
    770G OEM 769C 771D 768C 770G 772G 772G OEM 69D 769D 772 771C 770

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AE40 AD45 AE40 II AD40

    pipelayer
    572G 571G

    track-type loader
    977L 977K 951 955

    articulated dump truck
    735 735B 740 D400E II 740B 735 OEM

    track-type tractor
    D7G D6D 163 D7G2 D6E D6G2 LGP 6S 55 153 D6G D7F D6G2 XL 4 6A

    road reclaimer
    SM-350 RM-350