133-8890: 133-8890 시장-니 들 베어링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    133-8890: 133-8890 시장-니 들 베어링

    부품 번호: 133-8890
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    클래식 롤러 베어링
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    earthmoving compactor
    826C 825G 825C 826G II 826G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980G 980F II 980G II 980F 980C

    engine - generator set
    3406B 3406C

    engine - truck
    3406B 3406C

    engine - industrial
    3406B HT400 3406C

    articulated dump truck
    D400 D400D D400E D350E D35HP D40D

    road reclaimer
    SS-250 RR-250 SS-250B RR-250B RM-350 SM-350 RM-250C RM-350B

    cold planer
    PM-465

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel dozer
    814B 824C 824G 824G II

    excavator
    375-A L 375-A

    pipelayer
    578 587R 583R

    wheel tractor-scraper
    621B 623E 623F 627E 627F 621F 621 621E 623B

    track-type tractor
    D8R D8N 8A D8R II 8 8SU 8U 57H