164-9309: 164-9309 베어링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    164-9309: 164-9309 베어링

    부품 번호: 164-9309
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 높이(in): 0
    • 보어 직경(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    wheel-type loader
    990K 992K 993K 994H 994F

    wheel dozer
    854K 844K

    off-highway truck
    785C 793F XQ 795F AC 797F 789D 795F XQ 797B 785D 793F 793C 793F CMD 797 785G 793D 784C 789C 793F OEM

    articulated dump truck
    740 740B 730C 745 735C 735 740 GC 735 OEM 745C 740C 735B 730C2 EJ 730 D400E II

    expanded mining products
    6015B

    oem solutions
    CAT WDS