5H-1472: 5 H-1472
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5H-1472: 5 H-1472

    부품 번호: 5H-1472
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (느슨한 공의 경우에 해당)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재 설명: 0
    • 직경(인치): 0
    engineer support tractor
    DEUCE

    wheel-type loader
    G926 950 930R 926 920 936 930 992K 916 992B 936E 966E 950B 950E 994K 930T 966D 993K 994H 926E 966C 990K 980C 988K XE G916 988 XE 950B/950E 988K 910G 992

    challenger
    45 65 35 75C 65E 75D 70C 65D 65C 55 85C 85D 85E 65B

    compactors
    836K 836KLRC

    track type tractors
    D6H D9T D3C D6R D8T D7R D6D D7E D9R D4C D3G D5B D8N D5C D7H D5E D8RLRC D6HIIXL D5CIIIXL D7RII D4CIIIXL D6RXR D4HIILGP D6RXL D6HIILS D6DLGP D5MXL D3CIILGP D6HII D6HIIXR D7RLGP D3CLGP D6RLGP D6RIIXL D8RII D5CIIILGP D9RLRC D7ELGP D6RXW D4HIIIXL D4CIII D5CLGP D6RIILGP D3CIII D3CIIILGP D7RIILGP D6ESR2000 D6RII D4CIIILGP D6HIILGP D5MLGP D8LSA D4CIILGP D6HLGP D5HIILGP D4CII D5HII D6DSR D7RIIXR D3CII

    wheel tractor scrapers
    631K 631KLRC 637K 637KLRC 631KOEM

    off-highway truck
    773 772

    wheel dozers
    834K 834KLRC

    engine - industrial
    D353D D349 D353C D348 G353D D353E D343 D346 D320A

    track-type loader
    953 943 955 953C 977 951 953B

    road reclaimer
    SM-350 RM-350

    knuckleboom loaders
    559C 2384C

    motor grader
    120G 130G 160G 12G 140G 14G 16G

    ag tractors
    65D 55 75E 45 75 65B 35 95E 45B

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    motor graders
    12G 140G 120G

    paving compactor
    CS68B CP-433E CS-433E CS-74B CS44B CP-44 CP-74B CS-583E CP-68B CP-56B CP-74 CS-44 CS-78B CP56B CS-68B CP74B CP-44B CS-56 CP-573E CP-64 CP-56 CS74B CS-74 CS-56B CP68B CP44B CS56B CS-563E CS-64 CS-573E CS-44B

    excavator
    312F GC 313D2 GC 313F 312D L 312B L 314D LCR 313F LGC 313D2 312D 317-A 385B 330-A LN 390F L 385C L 349D2 L 314E LCR 390D L 315-A 330F 312C 325 L 330 L 350-A L 326F 312D2 311D LRR 325F 385C 315B L 314D CR 350-A 330-A 315-A L 390F 5110B 325-A L 317-A N 322-A L 311-A 312D2 L 312B 375-A L 311F LRR 375-A 385C FS 330-A L 330D2 325-A FM L 330-A L 350 L 390D 365C 345B II 365B L 323F SA 323F 5090B 314E CR 335F

    wheel tractor-scraper
    657B 631K 637K 633B 633 650B 651B

    vees 27 to 32 liter
    D353

    defense and federal products
    30/30

    earthmoving compactor
    836K 816

    vibratory single drum smooth
    CS-583E CS-573E CS-563E CS44B CS56 CS64

    backhoe loaders
    438II 436II 428II 446

    skidders
    D5TSKHII D4TSKHII

    wheel excavators
    W345BIIMH

    vibratory single drum pad
    CP-563E CP-433E CP56 CP44

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    forest products
    2484C TK1051 559D 2384C 2384D 579D 2484D 579C 559C

    wheel loaders
    IT28 IT18 IT18F IT14F 988K 992K 916 993K 992G 936E G936 936F 994K 950B 988H 990K 930TII 993KLRC 990KLRC 994KLRC 992KLRC 988KLRC

    track-type skidder
    4P D4HTSK III D4HTSK II 54H D5HTSK II

    wheel dozer
    834K

    track loaders
    953B

    integrated toolcarrier
    IT18 IT18B IT28B IT12B IT18F

    marine products
    D330A

    track-type tractor
    D3C III 153 D6H D6D D5B 6A D7R II D5H 6S D7H 163 D4H D9R D4C II 5S D5C III 7 D6R D5G D6R II D5M 193 5A 56H D7E D4H XL D6H XR 4 8 6 6SU 55 53 183B 4P 5 7U D3C II D7R D4G D8R 7SU 7S D5C PATLGP 4A D4H III 173B D6E SR D3C 57 D4C 7A D6E 5A PAT D8T D3G D6D SR D9T D8L D4C III D6H II 5P D6H XL 8SU D8R II 57H 4S D5C PAT 8A 56 8U 3 54 D7E LGP

    track excavators
    312D2 385C 315B 311B 312E 5090B 318B MH3295 314DLCR 350 318BLN 390FL 330L 390FOEM 330 322L 390FMHOEM 352FVG 352F 352FMHOEM 349F 352F2VG 349D2L 349FLXE 352FXE 312DL 313FLGC 311FLRR 314ECR 311DLRR 385BL 350L 312D2L 314DCR 375 390D 385B 385CFS 375L 385CL 385COEM 312BL 315FLCR 5080 365CL 313FL 325L 330LN 315L 313D2L 374FL 314ELCR 312 312FGC 317

    oem solutions
    OEMS