7D-1189: 7D-1189 스 러스트 베어링-
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7D-1189: 7D-1189 스 러스트 베어링-

    부품 번호: 7D-1189
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    earthmoving compactor
    825 825C 826C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980C

    engine - truck
    3406C 7155 3406B

    engine - generator set
    3406B 3406C

    engine - industrial
    3406B

    articulated dump truck
    D40D D400D

    road reclaimer
    RR-250 SS-250

    motor grader
    16 16G

    wheel dozer
    824S 824C

    pipelayer
    578

    excavator
    245B 245

    wheel tractor-scraper
    623F 627E 621E 623E

    track-type tractor
    D8N 8U 8SU 8A 8 57H