8T-1178: 8T-1178 베어링 롤러
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8T-1178: 8T-1178 베어링 롤러

    부품 번호: 8T-1178
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    challenger
    65B 75 65

    petroleum products
    CX31-C9I CX35-P800 CX31-C13I CX31-P600 CX31-C15I CX31-C18I CX31-C11I CX35-C18I

    track-type skidder
    527 517 4P D4HTSK II 54H D4HTSK III D5HTSK II

    underground articulated truck
    AD22

    pipelayer
    561H

    articulated dump truck
    735 730C2 EJ 730C 730 730C2

    track-type tractor
    D6H 4P 6S D3C II 8A D6H II D8R 4S 6A 5S D5H D5C 6 55 D3C D7H 7 D5C PATLGP D6H XR 7U 5P 7S 57H D4H 5A PAT 6SU 7SU D4E SR 3 D5H XL D4C 8U D6H XL 56H 5 D4H XL 8 56 4A 8SU D8N 7A 4 D4C II 57 D6E SR 5A 53 7S LGP D4H III 54 D5C PAT

    oem solutions
    CX31 CX31-P300 CX35