033-5381: 033-5381 니 들 베어링으로
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    033-5381: 033-5381 니 들 베어링으로

    부품 번호: 033-5381
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    earthmoving compactor
    826H 825G II 826G II 825H 825C 826G 825G

    wheel-type loader
    972G II 972M XE 980G 966H 966G 966M XE 966G II 972G 980G II 966K XE 972H 980F

    challenger
    65B 65 75

    compactors
    826C

    wheel-type skidder
    508

    track type tractors
    D3CIILGP

    skidders
    508

    wheel dozers
    824H

    track-type loader
    931B 931 931C

    motor grader
    12G 130G 140G 14G

    wheel loaders
    966H 980G 972H 980C 972MXE 980GII 966GII 972GII

    wheel dozer
    824C 824G II 824G

    pipelayer
    PL61 561N 572R 561H 572R II 561M

    wheel tractor-scraper
    613B 613C 613C II

    track-type tractor
    D3C D3 D3B D3C II 3 53