4D-0298: 4D-0298 베어링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4D-0298: 4D-0298 베어링

    부품 번호: 4D-0298
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    forest products
    SS-56 TK1051 HFW222

    motor grader
    18M3 16H NA 140H NA 14M-3 16G 16M 14G 14M 120H 16M3 14M3 14H 16H 12H NA 14H NA

    wheel-type loader
    906 908 914G 902 914G2

    skid steer loaders
    242D 242DLRC 236DLRC

    skid steer loader
    242 257B 259D 242B 257 247 247B 242D 226B 216B 236D 232 232B 257D 216 226 259B3 257B3 242B3

    asphalt pavers
    AP1055F

    asphalt paver
    BG655D 10 FT AP655F BG-210B BG1000E AP-650B AP-1000E AP-1000F AP-800B AP-1055F BG-2455D AP600F AP-1055B AP-1000B AP-500E AP555F BG-230 AP-1055E AP-655C AP500F BG-2455C AP-1000D BG-2255C AP-900B BG-240C AP-800C BG-245C BG-225B AP-800D BG600D AP-600D AP-655D BG-230D BG-260C BG555E AP-1050B AP-1000 AP-800 AP-1050 BG-260D BG1055E BG500E AP-555E BG-225C AP-1055D AP655F L

    integrated toolcarrier
    IT14G IT14G2

    multi terrain loaders
    257D 259D 257DLRC 259DLRC

    track-type loader
    931

    wheel tractor-scraper
    627B 627E 666 627G 637D 621K 627F 657B 657E 627H 657G 627K 637E 631K 637K 621H 660B 637G 650B

    track-type tractor
    D3 D5C III 4P D4K2 LGP D5K2 LGP D5G D3B 5A PAT D3K2 XL D3C III D4B D4C III 3S D3G D4K2 XL D5K2 XL 3S LGP 3P D4C II D3K XL D5C PAT D4G D3K2 LGP D3C 53 D4K XL D5C D5C PATLGP D5K LGP D4C D3K LGP D3C II D5K XL 3 D4K LGP

    road reclaimer
    RM500B RR-250B RM-350 SM-350 RM-350B RM-500 SS-250B RM-250C