217-4455: 217-4455 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    217-4455: 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연

    부품 번호: 217-4455
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    통계, 거친 실 UNC

    볼트 자재 경도 및 실 설계는 강도 및 볼트를 제거 하는 스레드에 대 한 저항을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 마감: 아연편
    • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 볼트의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅 방식은 부식 방지 시간을 720시간으로 늘려 줍니다. 배기공정으로 인해 현재 도금 방식의 재고가 소진될 때까지는 둘 중 한 가지 마감 제품을 받을 수 있습니다.
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 색상 참고 사항: 아연편을 사용하는 새로운 마감 방식의 볼트 중 크기가 M6 ~ M12인 볼트는 검은색이 되고 M14 ~ M36인 볼트는 회색이 됩니다. 현재 마감의 재고가 소진될 때까지는 현재 또는 새로운 볼트 색상을 받을 수 있습니다.
    pipelayer
    583T

    expanded mining products
    6020B

    track-type tractor
    D8T D8R