3E-9850: 3E-9850 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3E-9850: 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연

    부품 번호: 3E-9850
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    통계, 거친 실 UNC

    볼트 자재 경도 및 실 설계는 강도 및 볼트를 제거 하는 스레드에 대 한 저항을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 도장: 0
    • 마감: 아연편
    • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 볼트의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅 방식은 부식 방지 시간을 720시간으로 늘려 줍니다. 배기공정으로 인해 현재 도금 방식의 재고가 소진될 때까지는 둘 중 한 가지 마감 제품을 받을 수 있습니다.
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 색상 참고 사항: 아연편을 사용하는 새로운 마감 방식의 볼트 중 크기가 M6 ~ M12인 볼트는 검은색이 되고 M14 ~ M36인 볼트는 회색이 됩니다. 현재 마감의 재고가 소진될 때까지는 현재 또는 새로운 볼트 색상을 받을 수 있습니다.
    • 자재 설명: 0
    earthmoving compactor
    816K 815K

    forest products
    322C

    wheel-type loader
    994K 990K 972G 966H 980G 966G II 980L 994D 972G II 980H 966G 986H 950 GC 994H 980G II 994F 994

    off-highway truck
    798 AC 794 AC 796 AC

    wheel dozer
    814B 814K 834K 834H 814F II 834G

    excavator
    320C 315C 322C 320C FM 322C FM 320C L

    track-type tractor
    D7R II D6T LGPPAT D8R D8T D6T XW PAT D7R D7E LGP D6T XW D6T D6T XL D7E D7R LGP D6T LGP D8N D8R II D7R XR D6T XL PAT