7X-0490: 7X-0490 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0490: 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연

    부품 번호: 7X-0490
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    통계, 거친 실 UNC

    볼트 자재 경도 및 실 설계는 강도 및 볼트를 제거 하는 스레드에 대 한 저항을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 마감: 아연편
    • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 볼트의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅 방식은 부식 방지 시간을 720시간으로 늘려 줍니다. 배기공정으로 인해 현재 도금 방식의 재고가 소진될 때까지는 둘 중 한 가지 마감 제품을 받을 수 있습니다.
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 색상 참고 사항: 아연편을 사용하는 새로운 마감 방식의 볼트 중 크기가 M6 ~ M12인 볼트는 검은색이 되고 M14 ~ M36인 볼트는 회색이 됩니다. 현재 마감의 재고가 소진될 때까지는 현재 또는 새로운 볼트 색상을 받을 수 있습니다.
    earthmoving compactor
    836G 815F II 815F 816F II 826H 825G 816F 825H 836H

    motor grader
    160K 120M 2 160M 120M 140M 16M3 24H 14M 160M 3 12H NA 160M 3 AWD 18M3 160M 2 140M 3 140K 120K 120K 2 140M 2 12M 3 12M 140H NA 120H 12M 3 AWD 14M3 16M 140 12M 2 140K 2 140M 3 AWD 12K 140 GC 14L 14M-3

    wheel-type loader
    970F 950F II 918F 980G 966G 986H 950H 938F 988G 966H 992G 972H 962H 972G II 950G II 950F 990 II 928F 966F 990 972G 966F II 960F 988H 990H 950G 992K 994F 924F 928G 962G 980H 966G II 962G II

    backhoe loader
    416C 438B 436B 426B 436C 426C 438C 416B 428B 428C 446B

    off-highway truck
    793F 797F 795F AC 795F XQ 775F 793F AC 773F 777F 793F CMD 793F XQ 793F OEM

    wheel dozer
    824G 854G 834H 844 844H 854K 814F 834G 814F II 824H

    excavator
    322N 5080 330 L 375-A 320-A S 322-A L 350-A 322-A LN 320-A L 322 L 350-A L 350 L 320-A N 330 LN 320-A 317-A N 325-A 375-A L 307 330-A L 322 LN 317-A 312-A 322-A N 330-A 317 N 315-A 320 L 5230 330-A LN 5130 325-A FM L 320N

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT28F IT38F IT18F IT62H IT62G IT24F

    track-type loader
    933C 933 939 939C

    wheel tractor-scraper
    621H 621F 615C II 637K 621K OEM 623K 623K LRC 613C 623F 621K 627H 623H 627F 631K 627K LRC 613C II 627K 623E 615C

    mini hydraulic excavator
    307-A

    track-type tractor
    D3C III D5C III D9T D11T D10T D4C III D8T