7X-2620: 7X-2620 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-2620: 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연

    부품 번호: 7X-2620
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    통계, 거친 실 UNC

    볼트 자재 경도 및 실 설계는 강도 및 볼트를 제거 하는 스레드에 대 한 저항을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 마감: 아연편
    • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 볼트의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅 방식은 부식 방지 시간을 720시간으로 늘려 줍니다. 배기공정으로 인해 현재 도금 방식의 재고가 소진될 때까지는 둘 중 한 가지 마감 제품을 받을 수 있습니다.
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 색상 참고 사항: 아연편을 사용하는 새로운 마감 방식의 볼트 중 크기가 M6 ~ M12인 볼트는 검은색이 되고 M14 ~ M36인 볼트는 회색이 됩니다. 현재 마감의 재고가 소진될 때까지는 현재 또는 새로운 볼트 색상을 받을 수 있습니다.
    generator
    WEG

    wheel-type loader
    950H 962H 972H 982M 980H 966H

    engine - generator set
    C2.2 3512B XQP300 3512 C9 G3520H 3512C XQ35 G3516H C15 G3516 C32 G3512H

    telehandler
    TH414C TH357D TH417C TL642C TH514C TH336C TH406C TL943C TH337C TH3510D TL943D TL642D TH514D TH407C TH408D

    work tool
    HM4015 HM2615

    cold planer
    PM820 PM620 PM825 PM622 PM822

    motor grader
    18M3 16M3

    wheeled excavator
    M322D M322D2 M315D M318D MH M316D M313D M314F M322D MH M318D M324D2 MH M318F M316F M322D2 MH M320F

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3295 MH3026

    asphalt paver
    AP-300D AP-255E

    excavator
    352FMHPU 349E L VG 352F-VG 352F 349F M315F 349E L 349E 374F 352F XE VG 374F L 390F 349F L 390F L M318F 349E L HVG 352 M317F 349 349F LXE 352F OEM

    pipelayer
    587R 587T 583T

    wheel tractor-scraper
    627H 627K 621H 623K 621K OEM 623H 621K

    track-type tractor
    D8T D10R D8R D9R D11R