8T-4970: 8T-4970 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8T-4970: 헤드 볼트를 육각, 일대일 아연

    부품 번호: 8T-4970
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    통계, 거친 실 UNC

    볼트 자재 경도 및 실 설계는 강도 및 볼트를 제거 하는 스레드에 대 한 저항을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 도장: 0
    • 마감: 아연편
    • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 볼트의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅 방식은 부식 방지 시간을 720시간으로 늘려 줍니다. 배기공정으로 인해 현재 도금 방식의 재고가 소진될 때까지는 둘 중 한 가지 마감 제품을 받을 수 있습니다.
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 색상 참고 사항: 아연편을 사용하는 새로운 마감 방식의 볼트 중 크기가 M6 ~ M12인 볼트는 검은색이 되고 M14 ~ M36인 볼트는 회색이 됩니다. 현재 마감의 재고가 소진될 때까지는 현재 또는 새로운 볼트 색상을 받을 수 있습니다.
    • 자재 설명: 0
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    challenger
    35 45 55

    wheel-type loader
    990 II 994K 902C2 966G 966M XE 966E 950F 962G 962G II 962M 972L 972G 992G 966M 950B/950E 962K 980H 972G II 982M 980K 980M G936 972H 966G II 962H 914G2 966H 980F II 924HZ 936E 938M 972M 966L 950G 966F 930T 924K 910E 992K 910F 924G 938H 966F II 936 930R 980G 980F 938G II 993K 930K 926 950M 986H 988G 972M XE 914G 962M Z 980G II 950K 966D 950G II 994F 950H 936F 970F 990K 938K 918F 980K HLG 962L 960F 950L 903C2 972K 950E 916 926E 903C 988H 930H 980C 990 966K XE 938G 928HZ 966K 924H 924GZ 980L 950 GC 950B 904H 994H 950M Z 930M 924F 950F II 990H 926M 903D 962 904B

    engine - generator set
    3516B 3516C 3456 C13 XQ350 3516 3406C 3406E XQ35 3208 3512B G3520C 3512C 3412 C32 3508 C175-16 C15 3516E C280-16 3512 3406B G3412 3306B 3408C G3520 C175-20 3304 3412C C2.2 3408 XQC1600 C4.4 C27 C9.3 G3406 3406 G3516 XQ425 3306 G3520H 3304B 3116 G3512 G3516B 3126B 3408B XQC1200 G3516H C3.4B C13 C13 XQ375 G3512H 3114 G3306 XQ230 G3520E

    wheel-type skidder
    FB518 518 535B 508 518C 525D 545D 120C 530B 535D 528B 555D 545 528 525B

    off-highway truck
    772G OEM 772G 777G 777F 798 AC 773G LRC 770G 775G 773G OEM 775F 794 AC 770 770G OEM 773F 775G OEM 776 797B 773G 775G LRC 772 796 AC 773GC 785D 777

    engine - machine
    3304 C-9 C4.4

    engine - industrial
    3306 3406B 3304 C-9 3208 3412 C-12 3512B 3406 3116 3456 C-16 C32 C18 C4.4 3408C C27 D330C 3512E G3508 3508 3516 3512C 3412E G3512 C3.4 C13 G3304 C7 3126B C9.3B 3196 C15 C9 D333C G3512H 3304B C11 SPF743 3126 C175-16 C9.3 3306B C-15 C280-16 3176C SPF343C G3516C G3406 G3306 G3512E 3406C 3412C G3516 3406E 3512 3176B G3516E SPP101 C175-20 C13B C-10 SR4

    track-type loader
    953D 963K 953 953K 973 933C 939C 963D 963 943 973D

    articulated dump truck
    D300B 730C 730 725C2 735 740B D25D 735C 725C 735B D300D 730C2 745C D350D 730C2 EJ 740C D40D D400D D250B D30D

    telehandler
    TH3510D TH406C TH417C TH82 TH414C TL943D TH103 TL1055D TH63 TH407C TH408D TH514C TL642D TH336C TH62 TH357D TL1255D TH306D TH337C TH83 TH514D TH255C

    mini hydraulic excavator
    304E2 CR 308E CR 307E2 303E CR 305.5E 305.5E2 CR 303.5E2 CR 302CR 307B 303.5E 305D CR 305E 304E 308E2 CR 304E2 308D 308E 301.6 308E2SR 305E2 CR 305.5D 301.5 305.5E2 301.8 303.5E2 305.5 304.5 301.7CR 304.5E2 305 303.5 306E2 308C 307D 303 308E2 308E2CR 306 303.5D 301.8C 303ECR 308E2 SR 307.5 301.6C 304 307E 308E SR 305E2 304D CR 302.5 306E 302.5C

    combine
    460 465 470

    road reclaimer
    RM500B RM-350 SM-350

    motor grader
    120 12M 3 AWD 16M 135H 160M 3 140M 160M 2 12G 160G 14M 160M 14L 140G 120M 24M 16M3 140K 2 140K 120G 12M 2 120K 120H 120M 2 130G 12K 140M 2 160K 140M 3 AWD 18M3 12M 24H 160M 3 AWD 120K 2 140M 3 14M-3 14M3 140 14G 12M 3 120L 16G

    material handler
    MH3037 MH3022 MH3049 MH3059 MH3026 MH3295 MH3024 M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M312 M318 M320 M315 M313D M315D M322D M330D M322C M322D MH M313C M322F M318C M316F W345C MH M318C MH M314F W345B II M316D M322D2 M315C M320D2 M316C M315D2 M324D2 MH M320F M318D W330B M325B M318D MH M318F M317D2 M325C MH M322D2 MH

    paving compactor
    CB-24 CD-44B CS-551 CB10 CS-423E CS74B CS-683E CB-66B CS-563E CP-573E CS-68B CB16 CB2.5 CS-76 CS-663E CP-563 CP-663E CS-573E CS-433E CS-54 CS-573 CS-78B CD8 CS-583E CP-533E CP-563D CB-24B CS-563D CP54B CB-22 CS11 CB-534 CP-74 CP-433C CS-64B CP-74B CS-531D CS68B CB15 CB-36B CD-54B CB7 CS64B CP74B CB8 CB-44B CP-54B CP-56B CC-24 CP-76 CP-563E CB-54B CP-433E CS-573C CP-563C CS-74B CB-64 CS54B CB-545 CS-76B CB-68B CS-433C CB-434 CS-583 CS-54B CB-34B XW CP-64 CS-533D CC-24B CP-44 CB46B CS-533E CB-34B CS-56 CS-563 PS-500 CP-533D CB-32 CW12 CB-64B CB-22B CS-553 CB-32B CS78B CB1.8 CP-68B CS-583D CB-54 CC-34B CS-79B CS10 CB1.7 CB2.7 CS-66B CP56B CB2.9 PS-360C CS-74 CS79B CB13 CS-64 CP-54 CS56B CS-573D CP-56 CS-56B CS-563C CS-44 CD-54 CP-553 CC2.6 CS12 CP68B CP76B CD10 CB-614 CS-583C

    underground articulated truck
    AD45B AD30 AD55

    drill
    MD6250 MD6200 MD6310

    excavator
    320D2 L 320D LRR 325D 320C 321B 374F 320D2 GC 326D2 312E 215C 336D L 325D L 352FMHPU 385B 345B 320D RR 349F 320B U 336F L XE 245B 345D 390F 375-A 330D L 317B LN 326F L 336D2 XE 5080 349E L VG 325C L 352F XE VG 324E LN 365B 329E 320D2 320D L 325C 352 215B 330D 340F L LRE 336 311D LRR 336F L 336D2 L 558 315B FM L 319D L 5090B 329D L 5110B 320D 325F LCR 330 320E 349D L 314D CR 385C L 324E 328D LCR 320D FM 345D L 345B II 312B 325C FM 323D L 312C L M318F 350-A 313D2 350 L 323F 321D LCR 320E L 325B L 324D L 322 L 323D LN 336F 314C 322C 320E LRR 330C FM 349E L 312F GC 349D2 L 314D LCR 385C 365C 320 229 324E L 374F L 330C LN 312D L 324D 245 336F LN 326D2 L 330C 311C 313B 336D2 322B L 315C 329D2 320C L 318D L 335F LCR 336 GC 316F L 315D L 320B N 321C 318C 235C 225D 323D3 336E 345 GC 312D2 L 352F-VG 312E L 385C FS 336D LN 340D2 L 336D2 GC 325D FM 336FMHPU 345B L 340F 318B N 320D FM RR 349D2 350-A L M325D L MH 320B LU 325B 320E LN 312C 330D2 L 365C L MH 311F LRR 320B LL 330FMHPU 330B L 365B II 320C FM 390F L 318B 323F SA 5130B 538 349F LXE 312D2 GC 390D 385C L MH 324D LN 312D2 312D 225B 313D2 GC 330D2 320 L 215D 336E L 323F L 336F XE 330 L 320B L 345C 319D LN 325F 330D LN 315B 330D FM 323E LN 312B L 365B L 352F OEM 330B 330-A 313F LGC 313D2 LGP 330F OEM 330-A L 330F 329E L 320 GC 325D FM LL 325D MH 320D GC 322C FM 323E SA 330 LN 311B 329D LN 322B 323D S 316E L 340F L UHD 318F L 390D L 323F LN 374D L 320B S 320B FM LL 318D2 L 336E H E300B 320E RR 330F L 235D 330F LN 231D M315F 322-A LN 330C L 349 245D 323D2 320D3 313D 324D FM LL 320B 320D2 FM 345C L 323D SA 330D MH 329D2 L 568 FM 323 323E L 336E LH 336E LNH 320-A L 317B L 5130 5230B 330B LN 319C 349F L 330-A L 352F 313F L 349E 322 LN 323F OEM 325B LN 340D L 314F CR M325D MH 349D 323D2 L 330C MH 365C L 375-A L 319D 314E LCR 313F 340 324D FM 330 GC 326F 219D 320-A S 320F L 314E CR 335F 320-A 5230 320-A N 318E L 568 FM LL 336D 322-A N 326D L 349E L HVG 345C MH 312F 326F LN 329E LN 336F LN XE 345B II MH EL300B 315B L 330-A LN 320D LN 313F GC 336F LNXE 345D L VG 322-A L 322B LN 336E HVG 336D2 L XE 318D2 329D 219 315F LCR 336E LN 336D2 LXE 229D 323D 320N 329F L 322N

    wheel tractor-scraper
    637K 623H 621K OEM 657G 637E 621K 621E 627K 615C 627E 615C II 623G 631K 623E 637G 623K 627G 621H 627H 623K LRC 631G 627K LRC 621G

    earthmoving compactor
    825G 816B 815B 826G 836G 825G II 825 825H 826C 836H 825C 826G II 826H

    generator
    SR4 SR5 SR4B WEG

    petroleum products
    C280-12 CX31-C13I TH35-C11I TH35-C13T CX31-C15I CX31-C9I C18 C7 C9 TH48-E80 3516C TH48-E70 CX31-P600 TH35-C15I 3512C C175-16 TH31-E61 3512E TH35-E81 CX48-P2300 CX35-P800 C15 3512B TH35-C15T C11 TH31-C9T C32 TH31-C9P CX31-C11I C13 TH31-C9I TH35-C13I

    engine - truck
    3406E 3116 C13 3406B 3406C C-10 3208 C-15 3114 C7 3306 3306B C-9 3126E 3126B 3126 C-16 C9 C-12 C15 1673C 3176B 3306C

    cold planer
    PM820 PM310 PM622 PM825 PM312 PM313 PM822 PR-1000 PM620 PR-750B PR-1000C PM-465

    forest products
    2384C 322C TK711 580 522B 548 559D 554 573 559C 2384D 574B 345C TK721 1390 FB221 TK751 TK741 HA771 2484C 579C HA770 TK732 1090 1190 558 1190T 1290T 584HD 579D HA871 521B 560B TK1051 584 HA870 227 580B TK752 550B TK722 570 564 550 570B 2484D 522 521

    track-type skidder
    D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 54H 120C 125C 4P

    backhoe loader
    436C 432E 428E 438D 426 438C 415F2 430D 420D 428 426C 428D 416 420E 416D 430E 416E 442D 424D 420F2 438 422E 446D 416C 436 416F2 430F2 434E 444E 428C 442E 432D

    skid steer loader
    247B 289C 297C 279C2 226B3 262C 257 277B 287B 247 277C2 216B3 268B 252B 216 247B3 248 236 272C 299C 277C 279C 257B3 242 236B 232 259B3 242B 287C 226B 262B 287C2 262C2 256C 267B 226 246B 232B 257B 216B 242B3 252 289C2 248B 246 246C 252B3 228 262 236B3

    wheel dozer
    824S 854K 844K 844 834H 834G 824G 824C 814B 824G II 824H 844H

    asphalt paver
    AP555F AP600F SE60 V AP500F AP-600D AP300F SE34VT SE60 VT XW AP-555E AP-1055F AP655F AP355F SE34V SE60 V XW SE50 VT AP-255E AP-655D AP655F L BG555E AS4251C AP-1000E SE60VT XW AP-300D BG1000E AS4251 AP-1000F AS4173 SE50 V

    integrated toolcarrier
    IT62H IT28B IT12B IT18F IT62G IT18B IT14F IT38G II IT62G II IT38H IT14G2 IT14B

    pipelayer
    583T PL87 PL83 587T 561M 561D 583R 572R II PL61 578

    marine products
    3606 3406B 3516C C175-16 C280-16 3408B 3516E C280-12 3306B 3512E 3508 3512C 3208 3126 3412 C9.3 3304B C280-8 3516 C280-6 3176B 3304 3406E 3412E 3408C 3512 3116 3412C 3306 3406C 3608 3616 3612

    expanded mining products
    6020B 6015B

    track-type tractor
    D6T XL D6K2 XL D6R II 163 D6R III 5P D6H XR D7R II D5H D3C III 6 8 D6H II D6M D6H XL D6T LGP D8R D5R2 D10T D6 5A D7H D11T D3K LGP D9R 143 6A 57H 56H D6T D6H D6E SR 5S 4 4S D5M 7SU D6K2 6S D6N LGP 7S 4P 6SU D6D D4E SR D11R D5K2 XL D4H D7E D10R 7A 153 D7G D3K2 LGP D8N D4C III D6K 7U 8U D6T XW 141 D5 D4K2 XL D6K XL D6N D8T 140 5 D5C III D10T2 D4K LGP D3K2 XL D4H III 8A D6E 7 D6N OEM D7G2 D5K LGP D6 XE D6K2 LGP D6N XL D5K XL D4E D6R LGP D8R II 55 D4K2 LGP D4K XL D6R D4H XL D5K2 LGP D9T 8SU 7S LGP D6R XL D7E LGP D6K LGP D5E D3K XL 56

    load, haul, dump
    R2900 R1700K R3000H R2900G R1300G R1600G R1600 R1700G R1600H

    oem solutions
    CAT WDS