116-8535: 116-8535 벨 리 빌
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    116-8535: 116-8535 벨 리 빌

    부품 번호: 116-8535
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 9 3/4 - 10 5/8
    • 호스 클램프 유형: 접시
    3500
    G3512H G3516C G3520C 3512H

    wheel-type loader
    972M 966K 966M 972M XE 972K 966L 972L 966M XE 966K XE

    wheel loaders
    972K 972MXE

    engine - generator set
    3606 3608 3612 3616 C280-12 G3516C G3520C G3520E G3512E C280-16 G3520H G3516H G3512 G3516E C175-16

    engine - industrial
    G3608 G3612 G3616 G3516C G3516E G3606 G3606B G3512E 3512E C280-16

    vees 27 to 32 liter
    G3412