135-6260: 135-6260 T 볼트 봄
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    135-6260: 135-6260 T 볼트 봄

    부품 번호: 135-6260
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 5 1/8 - 5 5/8
    • 호스 클램프 유형: T-볼트 스프링
    earthmoving compactor
    836K

    3500
    3516

    challenger
    95E 85D 85E

    compactors
    825K 826K

    off highway trucks
    793F

    petroleum products
    TH48-E70 C13 TH35-C13I C11 TH48-E80 CX35-P800 CX31-C13I TH35-E81 C18 CX31-P600 TH35-C11I CX31-C11I

    engine - generator set
    3516 3512B

    wheel-type skidder
    545

    wheel dozers
    824K

    brush cutters,industrial,other
    2864C 586C

    engine - industrial
    C-12 C-10 C11 C27 3176C C32 C13 3196

    15 to 18 liter
    C18

    ag tractors
    95E

    forest products
    586C

    motor graders
    16M 14M

    drill
    MD6250

    rotary blasthole drills
    MD6310 MD6200

    10 to 13 liter
    C11 C13