142-3953: 142-3953 스 터 드
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    142-3953: 스 터 드

    부품 번호: 142-3953
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 유형: 0
    • 육각 크기(in): 0
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(in): 0
    • 헤드 높이(in): 0
    earthmoving compactor
    815F II 816F II

    wheel-type loader
    966M 972M 950L 972H 966M XE 950M 966K 980M 994K 980L 972G 972L 982M 966F 962M 962M Z 966G 950M Z 972M XE 986K 980K HLG 966H 980K 966L 966D 972K 966F II 962L 966E 966K XE 962

    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C13 XQ375 C13 C9.3 C7.1 C175-20 C13 XQ350 XQ425 C13GENSET

    engine - truck
    3126E C13 3126B C9 3126 C-9

    petroleum products
    CX31-C13I CX31-P600 TH35-C11I TH35-C13T TH31-C9T CX31-C9I CX35-P800 CX38-P892 TH35-C13I TH35-E81 TH31-E61 CX31-C11I CX35-C18I C175-16 CX31-C18I TH48-E70 TH48 CX38-P800 C18

    off-highway truck
    772G 770G 773G LRC 770G OEM 797F 775G OEM 773G OEM 775G LRC 773G 772G OEM 775G

    engine - industrial
    C175-16 C27 C9.3B C18 C13 C11 C7.1 C9.3 C32 C13B C175-20

    track-type loader
    973D 973

    articulated dump truck
    725C2 725C

    cold planer
    PM313 PM312 PM310

    motor grader
    160M 2 120 140 140M 2 140M 3 AWD 12M 3 12M 2 120L 160M 3 AWD 140M 3 160M 3 12M 3 AWD

    forest products
    2570C 2670C 563C 2864C 573C 586C

    wheel dozer
    814F II

    asphalt paver
    BG1055E BG1000E AP-1000E AP-1055E

    excavator
    336E L 352F 340 568 FM LL 336F 340F 336F XE 336E LH 336 352F-VG 352FMHPU 336F L 352F XE VG 336F L XE 336F LN 340F L UHD 345 GC 349E L HVG 349E L 349E L VG 336E LN 336E 568 FM 336E HVG 336F LN XE 336FMHPU 352F OEM 349E 340F L LRE 336F LNXE 336E H 336E LNH

    drill
    MD6250

    pipelayer
    583T 572R II

    marine products
    C175-16 C9.3

    wheel tractor-scraper
    627H

    track-type tractor
    D6T XW D11T D6 D10T2 D6K2 D6R II D6T XL D6T LGP D7E D6T D6K2 LGP D6K2 XL D6T LGPPAT D6N D9T D6T XW PAT D7E LGP D6 XE D6N XL D6T XL PAT D6N LGP