466-2364: Stud Bolt
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    466-2364: Stud Bolt

    부품 번호: 466-2364
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Cat® Stud Bolt (Square Head)

    Inch

    Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads.

    Attributes:
    • Thread size: 5/16-18
    • Material: Steel
    • Zinc plated

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 나사산 크기(in): 0
    • 볼트 유형: 0
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(in): 0
    • 헤드 높이(in): 0
    wheel-type loader
    966M XE 972L 966M 966L 972M XE 972M 982M 980M 980L