054-7913:
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    054-7913:

    부품 번호: 054-7913
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 설계 유형: 상단 전구가 있는 채널
    • 자재: 고무
    • 전체 높이(in): 115.75
    earthmoving compactor
    815K 816K

    wheel-type loader
    962G II 901C2 994K 950H 938G II 950G II 903C2 962H 902C2 903D

    off-highway truck
    773GC

    wheel dozer
    814K

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II