5P-9911: 5P-9911 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5P-9911: 5P-9911 실

    부품 번호: 5P-9911
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재: CR - 클로로프렌 확장 고무
    • 자재 설명: CR 확장(폐쇄형 셀) 고무는 오일 저항과 뛰어난 내후성이 필요한 패드와 정적 실에 사용됩니다.
    • 접착제: 아니요
    • 횡단면 두께(in): 750
    • 횡단면 폭(in): 2,000
    wheel-type skidder
    518 528B 530B 120C 518C FB518

    track-type skidder
    120C 125C

    asphalt paver
    AP-1200

    excavator
    322N 322-A L

    track-type loader
    977L 983B 955L