137-1392: 137-1392 차동 Gp
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    137-1392: 137-1392 차동 Gp

    부품 번호: 137-1392
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 폭(in): 0
    wheel-type loader
    962G II 950G II 950H 962K 962G 962H 950K 950G

    wheel loaders
    950G 950H 962G 962H 962GII

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62H IT62G II