228-8510: 228-8510 호스 처리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    228-8510: 228-8510 호스 처리

    부품 번호: 228-8510
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 폭(in): 0
    earthmoving compactor
    815B

    cold planer
    PM-102

    wheel-type loader
    966F 966D 966F II 966E

    motor grader
    120K 2 140K 2 120K 140M 140K 12M 12K 140G 160K

    forest products
    584 584HD

    engine - truck
    3126E C7

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    525C 535C 545C

    forwarders
    584HD

    asphalt paver
    BG-2455D AP-755 BG-260D AP-1055D AP-1000D

    engine - industrial
    C7