254-5048: 254-5048 피스톤
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    254-5048: 254-5048 피스톤

    부품 번호: 254-5048
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    • 자재 설명: 0
    wheel-type loader
    926M 924H 930M 924K 930K 924HZ 930H 928HZ

    wheel loaders
    930K 924H