346-1270: 346-1270 호스 가스
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    346-1270: 346-1270 호스 가스

    부품 번호: 346-1270
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 폭(in): 0
    wheel-type loader
    988K

    track-type tractor
    D8T

    15 to 18 liter
    C15