359-3494: 359-3494 호스
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    359-3494: 359-3494 호스

    부품 번호: 359-3494
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 전체 길이(in): 0
    wheel-type loader
    966E 966F 966F II 962K 950K 950M 966G 962M 966D 972G

    compactors
    816K

    engine - generator set
    C7.1

    wheel feller bunchers
    2670C

    wheel-type skidder
    535D 545D 555D

    skidders
    525D

    track-type loader
    963K

    engine - industrial
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    573C 2570C 2670C 563C

    wheel loaders
    966FII

    motor graders
    120M2OEM 120M2 120M2AWD

    asphalt paver
    AP-1055F AP-1000E BG1000E AP-1055E AP-1000F BG1055E

    excavator
    330F L 324E 330F OEM 329E L 330F 329F L 329E 324E LN

    track excavators
    324EL 329FL