380-8558: 380-8558 호스
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    380-8558: 380-8558 호스

    부품 번호: 380-8558
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 0
    • 내부 직경(in): 0
    • 자재 설명: 0
    wheel-type loader
    966K 966M 966M XE 972M XE 972M 972K 966K XE

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    wheel tractor scrapers
    627K

    7 to 9 liter
    C9

    brush cutters,industrial,other
    2864C

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2 725C

    cold planer
    PM312 PM313 PM310

    motor grader
    140M 2 160M 2 160M 3 AWD 140 12M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 140M 3 160M 3 12M 3

    forest products
    586C

    log loaders forestry
    568LL

    wheel loaders
    972M 972MXE

    motor graders
    140M3 160M3 140M2 12M2 160M2AWD 160M3AWD

    excavator
    336E LNH 336E LH 336F L 336E L 336F L XE 568 FM 336F 336F XE 336E LN 336F LNXE 336F LN 340F 336F LN XE 336E

    pipelayer
    PL72

    wheel tractor-scraper
    637K 627H

    track excavators
    340FL 340F 336FLNXE 336FLH 336EL 336FL 340FLRE 336FXE

    track-type tractor
    D6T XL PAT D6T XW D6T LGP D6T D7E LGP D6T LGPPAT D7E D6T XW PAT D6T XL