095-1235: 095-1235 너트 성
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1235: 095-1235 너트 성

    부품 번호: 095-1235
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 높이(in): 0
    • 육각 크기(in): 0
    • 자재 설명: 0
    motor grader
    160M 2 12K 160M 140M 2 120M 140K 140M 160M 3 160K 12M 2 140M 3 AWD 14L 12M 160M 3 AWD 12M 3 120M 2 140 140M 3 12M 3 AWD

    motor graders
    120M 12M 140M 160M 160M3 12M2AWD 120M3 120M3AWD 120 120LAWD 120M2AWD 120M2 140M2 160M2 12M3AWD 12M3 140M3AWD 140M3 160MAWD 12M2 160M3AWD 12K 160K 120K2 140K 160M2AWD 120MAWD 140M2AWD 14LAWD 140K2 140-13AWD 140-13

    excavator
    EL240 E240C 321C EL180 E110B E140 320C

    mini hydraulic excavator
    308E2CR 308 308E2 CR

    track excavators
    320DL E240B 320CL