005-8592: 005-8592 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    005-8592: NBR (90) o 링

    부품 번호: 005-8592
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 023

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.05
    • 대시 크기(in): 23
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (90)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    cold planer
    PR-1000C PM-465 PR-1000 PR-750B PR-450

    forest products
    554 580 550B 550 580B 574 570 560B 570B

    wheeled excavator
    M318 M320 M312 M315 M313C M315D M316C M315C M318D MH M322D MH M318C M322C W345B II M318C MH M322D M313D M314F M316D M318F M315D2 M325B M323F M318D M317D2 M320D2

    wheel-type skidder
    518C 120C 518 528

    track-type skidder
    120C 125C

    off-highway truck
    793C 797 793B

    excavator
    330C FM 322C FM 325C FM 320C FM 215 M317F 5110B 330C MH M318F 330B L 325C 345B 345B II 345B II MH M315F 325B L 322B L

    track-type loader
    943 953

    mini hydraulic excavator
    301.8C 301.6C

    track-type tractor
    D5K2 LGP D5K2 XL D4K2 LGP D4K2 XL D3K2 XL D3K2 LGP