008-2103: 008-2103 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    008-2103: NBR (90) o 링

    부품 번호: 008-2103
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    대시 크기: 211

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.8
    • 대시 크기(in): 211
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR (90), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    wheel-type loader
    994K

    challenger
    65B 65

    track-type loader
    953 943

    work tool
    H115E S HM315 SNOW WING H140E MP332 BLADE H160E S MP345 H140E S MP318 H120E H110E MP365 H110E S H120E S H160E H130E S H180E S MP324 HM312 H115E H180E H130E

    motor grader
    120M 14M 160M 2 140M 2 14M-3 140M 3 160M 3 140M 3 AWD 160M 3 AWD 14M3

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

    skid steer loader
    297C 272C 256C 277C 262C 287C

    wheel dozer
    854K 854G

    asphalt paver
    AP-300D

    pipelayer
    578

    excavator
    385B 385C 385C L MH 385C L 365B II 365B 385C FS 365C L MH 390D 5090B 365C L 365C 374D L 390D L 365B L

    track-type tractor
    D9L 6A D11T 56 59N 6 D4H XL D7H 7S 8A 56H D6H XL D8R 8U D6H 4A 6SU 11SU 58 D5H 7 7U 9 8SU 59L 9U D7R 10 7A 8 7SU 6S D10 D11R D4H 5S 57H D9N 4S 11 58L 4P D8L D10R D6H XR 10C 9C 11U 8S 9SU D6H II 57 D11N D8N 59 9S 10S 5A 5 10U 54 5P 4 10SU D4H III D5H XL 55 D10N

    expanded mining products
    6015B