Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

030-9614: Machine Screws - Pan Head
030-9614: Machine Screws - Pan Head
030-9614: Machine Screws - Pan Head

Inch, Coarse Thread UNC

브랜드: Cat

제품 이미지
030-9614: Machine Screws - Pan Head
030-9614: Machine Screws - Pan Head

Inch, Coarse Thread UNC

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 030-9614에 대한 설명

Made of steel and finished with a zinc plating. Conforms to ANSI B18.6.3 standard

더 보기
부품 번호 030-9614 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 혼합 합금: 금속,폴리아미드 플라스틱
Thread Size (in): 0.01
Screw Type: Machine Screws - Pan Head
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (in - TPI) (in): 1/4 - 20
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 9.53
Grip Length (in): 0.1
Bolt Length (in): 0.375
Grip Length (mm): 2.54
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Screw Length - A (in): 3/8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Thread: Coarse Thread UNC
더 보기
부품 번호 030-9614의 호환 가능 모델

토양 다짐 장비

815

매립용 콤팩터

816

휠 로더

950 966C

휠 도저

814

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료