031-4392: 031-4392 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    031-4392: 031-4392 NBR (90) o 링

    부품 번호: 031-4392
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 250

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 4.98
    • 대시 크기(in): 250
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR (90), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    wheel tractor-scraper
    613B 613 613C II

    paving compactor
    CS-551 CP-553 CS-553

    mini hydraulic excavator
    307B 307-A

    wheel-type loader
    962H 962L 950L 950H 950 GC

    work tool
    S25 S40 S130 S50 S30 S80

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D400D D40D D350E D400E

    asphalt paver
    AP-650B AP-1050 AP-1050B AP-1200 AP-655C AP-1055B BG-260C AP-800B BG-2455C BG-240C AP-800 AP-900B BG-2255C BG-230D AP-1000B BG-225C BG-245C AP-1000 AP-800D

    cold planer
    PR-750B PR-1000 PR-1000C PR-450 PR-450C

    wheeled excavator
    M320 M315 M312 M322C M322D M320D2 M318C M313C M315D M316D M313D M317D2 M318D MH M318D M315C M316C M322D MH M318 M318C MH M324D2 MH M315D2 M322D2 M322D2 MH

    road reclaimer
    RR-250 SS-250 RM-500

    excavator
    307-A 307

    drill
    MD6310