032-8970: 032-8970 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    032-8970: FKM (75) o 링

    부품 번호: 032-8970
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 109

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.3
    • 대시 크기(in): 109
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머, FKM (75)
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    challenger
    35 45

    wheel-type loader
    960F 938F 950F 918F 962G 928F 950G 910F 924F 950F II 910E

    engine - generator set
    3116 3114

    engine - truck
    3116 3114

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    785G

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3114 3116 G3606 SPF343C 3126 G3616 G3608 G3606B G3612

    track-type loader
    963B

    articulated dump truck
    735C 745C 745 740C 740 D250D D20D 740 GC

    telehandler
    RT80 RT100

    wheeled excavator
    M318

    paving compactor
    CS-583 CS-563 CB-434 CP-533 CS-573 CS-533 CD-54 CP-563 CS-531

    backhoe loader
    446B 446

    asphalt paver
    AP-1050 AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT12B IT18F IT28F IT14F IT14B

    excavator
    325-A 325 L E110B 320-A S 211B 212B 320N 322 LN 320-A E240C 322-A L 322 L 213B 214B E120B E200B 325 LN 325-A L EL200B 214B FT 320-A L 205B EL240C 320-A N 206B 322-A N 325-A LN 320 L 224B 322-A E240B EL240B 322-A LN 322N

    marine products
    3116 C140-16 3126

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D5M D7E D6M D7E LGP

    load, haul, dump
    R1600 R1600G