032-9313: 032-9313 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    032-9313: FKM (75) o 링

    부품 번호: 032-9313
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 112

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.49
    • 대시 크기(in): 112
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (75), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    earthmoving compactor
    825C 826H 826G II 825H 836G 825G II 836H 826C

    challenger
    MT845 MTC865 MT865 MTC835 MT835 MTC845 MTC855 MT855

    wheel-type loader
    992K 992G 988G 993K 980G II 980H 988H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 G3406 PM3456 3406E D398B D379B G3512 G3508 D399

    engine - truck
    C18 C9 3176 C-9 C-15 C16 3406E C-18 C-16

    petroleum products
    TH48-E80 TH35-C15I TH48-E70 TH35-E81 C-15 CX35-P800 TH31-C9T TH31-E61

    off-highway truck
    797F 797 772 797B 770

    engine - industrial
    D399 C15 G3406 C-15 G3512 C18 G3408 3406E D398B D398 G3508 D379B 3456 D379 G3408C C-16

    articulated dump truck
    740 D350E II D400E II 735

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-201 PM-200

    forest products
    227

    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026

    wheeled excavator
    M320 M315 M318 M312 M316D M315C M313C M318C MH M322C M318D M322D M320F M318C M322F M318D MH M316C M322D MH M315D M313D

    wheel dozer
    824C 834H 824H 824G II 834G

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    215 5090B 385B 215B 365C 385C L 225 385C L MH 365C L 385C FS M318F 385C 365C L MH

    pipelayer
    583T 587T

    marine products
    D398B D399 D379B D398A D379A 3406E

    wheel tractor-scraper
    621G 657B 623G 657E 657G 627G 627F 621E 651B 623B 623E 621F 627E 631G 637G 657 621B

    track-type tractor
    D6 D8R II D8T D9T D6 XE D8R

    load, haul, dump
    R2900 R2900G

    oem solutions
    CX28