033-6028: 033-6028 FKM (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    033-6028: FKM (90) o 링

    부품 번호: 033-6028
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    대시 크기: 908

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.64
    • 대시 크기(in): 908
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고압, 고온 작업, ORFS, STORS 실
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (90), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.09
    engineer support tractor
    C18

    challenger
    MTC865 MT845 MTC835 MT865 MT855 MTC845 MT835 MTC855

    wheel-type loader
    980M 972G 962G 930G 950F II 924G 924H 966K 950F 938H 966G II 970F 924F 980F 993K 962G II 926E 938F 918F 928G 950G II 980F II 972K 938G II 938G 928H 950B/950E 930K 972G II 988B 966E 924K 926 980C 908 924HZ 950G 966F II 928HZ 916 982M 966F 966D 960F 980K HLG 992C 992D 980K 990 II 966G G916 928F 980G II 950B 988F II 966K XE 990H 910E 902 980H 924GZ 938K 990 910F 950E 980G 980L 988F 930H 906

    engine - generator set
    C32 C9 C18 C15 C175-20 XQG135 C175-16 C280-16

    wheel-type skidder
    525B

    off-highway truck
    785C 797F 769C 785D 772G 770G 773GC 775D 795F AC 771D 793F XQ 773B 777G 797 773D 797B 773G OEM 771C 789D 794 AC 769D 785G 773E 69D 789C 775B 793 793B 775G OEM 793C 775G 793D 772B 793F CMD MT4400D AC 770G OEM 772G OEM 773G LRC 775E 793F 793F OEM 773G 798 AC 775G LRC 795F XQ 796 AC 793F AC

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    963 973 943 953 963D 953D

    engine - industrial
    3208 3512E C175-16 C11 G3304B G3306B C15 3408E SPF743 C13 C32 C18 3412E C4.4 C175-20

    articulated dump truck
    740B 745 745C 735C 730C2 730C 735 730C2 EJ 735B 730 740C 725C 740 GC 740 735 OEM 725C2

    road reclaimer
    RM-350B RM-300

    motor grader
    140M 2 160M 2 120H 12M 2 24H

    material handler
    M325D L MH MH3295 MH3022 MH3037 M325D MH MH3024 MH3026

    wheeled excavator
    M312 M318 M320 M315 M314F M318D M318C M313C M313D M315C M320D2 M316C M317D2 M318F M315D M322C M322D2 M320F M318C MH M316D M315D2 M322D M322D MH M322D2 MH M325C MH M330D M318D MH M322F M324D2 MH

    paving compactor
    CS-563C CS74B CB-634D CS-66B CS56B CS68B CS-54B CB8 CB-68B CS64B CB-64B CS-68B CP-533C CP-74B CS-683E CB-54B CB-434B CB15 CB-534D CB-564D CP-56B CS-583C CW-34 CP-54B CS-56B CS-573E CP54B CB-66B CS-74B CB-634C CS-573C CD8 CP-663E CD10 CB16 CS-79B CS-533C CS-64B CP-563C CS54B CB-44B CS-76B CD-54B CP74B CB7 CP56B CB-434C CW12 CS-78B CS-663E CP-68B CS78B CP-563E CP68B CB10 CB-534C PS-200B PF-290B PS-360B CD-44B CW-16 CS-583E CP-573E CW34 CB46B CS-563E CB13 CP76B CCS9 PS-150B CS79B

    underground articulated truck
    AE40 II AD40 AE40 AD45

    excavator
    245 390F 311F LRR 390D L 390F L 385B 5090B 385C 390D M325D MH M325D L MH 385C FS 385C L 5110B M318F 385C L MH

    wheel tractor-scraper
    627H 615C 623H 631K 623F 615C II 631E 637K 657E 621F 637D 621H 637G 621K OEM 621K 631G 651E 637E 627K 631D 623E 633E II 627K LRC 623K 623K LRC 633D 639D 627F

    earthmoving compactor
    815F 826K 836 825K 815F II 816F 816F II

    generator
    SR5 WEG

    engine - truck
    3126 C13 3126B 3126E C9 C-9

    petroleum products
    CX31-C11I C18 C175-16 3512E CX31-P600 CX31-C13I 3412E CX31-C18I C11 TH35-C13T CX31-C9I TH31-E61 C15 TH35-C13I TH35-E81 CX35-P800 C13 G3306B CX31-C15I TH35-C15I 2016 3512B TH35-C11I TH31-C9T CX35-C18I

    cold planer
    PM620 PM825 PM-565 PM-565B PM822 PM622 PM820 PR-1000 PR-1000C PM-201

    backhoe loader
    420E 442E 430E 450E 434F 427F2 444E 434E 432E 424B 428F2 434F2 428F 424B2

    skid steer loader
    248 236 246 242 228 216 232 226 252 262 267 277

    wheel dozer
    814F 834B 844 824K 814F II

    asphalt paver
    AP555F AP655F BG-230 BG-225B 10 FT AP600F AP-650B 10-20B BG-225C AP-1050B 8 FT BG-230D BG-2455C AP-1055B AP655F L AP500F BG-210B AP-1000 BG-245C BG-240C AP-800D AP-800C AP-900B

    integrated toolcarrier
    IT62G IT18F IT28F IT28B IT14F IT28G IT38G IT38G II IT24F IT18 IT12B IT38F IT18B IT38H

    pipelayer
    PL83 PL61 PL87

    marine products
    3516E C18 3208 3512C C32 3516C 3512E C175-16 C4.4 C30 C7.1 C280-16 3508C 3512B 3412E

    track-type tractor
    D5C PAT D6K LGP D6N D9R D5N 4P D3G 53 D10R D11T D3C II 3 D4G D6K2 LGP D5C III D11R D3C III D8R II D6K2 D3C D6K2 XL D7E LGP D9L D4C III D8L D5G D6K D4C D6K XL D7E D5C D10N 5A PAT D4C II D9N D5C PATLGP

    expanded mining products
    6015B

    load, haul, dump
    R2900 R1700 II

    oem solutions
    CX35 CX31 777G CAT WDS