033-6031: 033-6031 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    033-6031: FKM (75) o 링

    부품 번호: 033-6031
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 232

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.73
    • 대시 크기(in): 232
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (75), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    generator
    SR4 SR5

    wheel-type loader
    994K 994F 992G 966M XE 990K 993K 994 992K 972M XE 966K 990H 994H 994D 966K XE

    petroleum products
    3508B TH48-E80 3516C 3512C CX35-P800 TH48-E70 3512E CX48-P2300 3516B 3508C 3512B TH55 2016 3512 TH55FT-E90 3516 C32 C27 TH55-E70

    engine - generator set
    3612 3616 3606 3608 C280-12 3516 3516B G3508 3508 G3512 3516C G3516C G3520C G3516 3512B 3512 G3520H XQC1200 3508B PM3516 G3516E G3516B G3516H 3516E C27 PM3508 C32 3512C PM3512 G3520E 3508C C280-16 C175-16 XQC1600 3306B G3512H PP3516 G3512E PMG3516

    engine - truck
    3126E 3406E C15 3406C C7 3406B C-15 C-16 3408 3126B 3408B

    off-highway truck
    793C 775G OEM 789B 777G 785C 773E 773G 795F AC MT4400D AC 776D 777D 773F 795F XQ 785 789D 797F 797 776C 793F 784C 775G 772 777 777B 793D 773G LRC 777E 773G OEM 777F 775F 785D 785B 775G LRC 789C 793B 793F OEM 797B 789 793 777C 776B 793F CMD 784B 793F AC 785G

    track-type loader
    973 973D

    engine - industrial
    3512C 3512E C175-16 G3512 3516E G3516B SPT343 G3516C 3512B 3516 G3516 G3616 G3508 3508B 3516B 3512 G3512B G3512E C27 G3512H 3508 C32 3516C G3520J 3508C SPF343C G3612 G3508B SPF743 SPS343 G3520B C280-16 SPF343 G3508J G3516J PMG3516 G3516E

    motor grader
    120H 12H 160M 14L 140G 140M 24 135H 12M

    wheel dozer
    844K 854G 844H 854K

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    pipelayer
    PL61 PL83

    excavator
    5230 5130

    drill
    MD6310 MD6250

    expanded mining products
    MD6540C 6015B 6040 6020B 6030 6040 FS

    track-type tractor
    D8T 11 D10T2 11SU D11T D11N D11R D9T D6K2 D6K D6K2 XL D6K2 LGP 11U

    oem solutions
    CAT WDS