033-6032: 033-6032 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    033-6032: 033-6032 FKM (75) o 링

    부품 번호: 033-6032
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 023

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.05
    • 내부 직경(mm): 26.7
    • 대시 크기(in): 23
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 실 내부 직경(mm): 26.70
    • 온도(°C): -40 - 175
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머, FKM (75)
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.78
    telehandler
    TH514C TH336C TH337C TH407C TH406C TH414C TH417C

    7 to 9 liter
    C9

    wheel tractor-scraper
    637G 627G

    engine - generator set
    C9 G3516B C9 GEN SET PMG3516 G3520B

    motor grader
    120H 140B 12H 135H NA 120H NA 120H ES 135H

    forest products
    TK741 521B TK722 TK721 584 TK732 584HD 522B 552 2 TK711 541 2

    wheel-type loader
    960F 962G 950F

    engine - industrial
    C-9 G3612 G3512 G3608 G3606 G3516 C9 G3508 G3616 G3606B

    compactors
    815FII

    motor graders
    160M 120HNA

    track type tractors
    D6RIIXL D6RIILGP

    track excavators
    336DL 330CL 336DOEM

    engine - truck
    C15 C9

    off-highway truck
    793C 793D 793B

    asphalt paver
    AP-800B AP-800

    integrated toolcarrier
    IT62G 960F 962G

    track-type tractor
    D6R II D6R XL D6R LGP D6R D6R STD

    wheeled excavator
    M322D MH M330D

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    C9 TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    336D L 330D LN 330D L 330D 330C L 330D MH 330C 330D FM 336D2 L 336D 330C LN

    wheel loaders
    IT62G 960F 962G

    wheel dozers
    814FII

    earthmoving compactor
    816F II 815F II