033-6041: 033-6041 FKM (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    033-6041: 033-6041 FKM (90) o 링

    부품 번호: 033-6041
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 117

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.8
    • 내부 직경(mm): 20.3
    • 대시 크기(in): 117
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고압, 고온 작업, ORFS, STORS 실
    • 실 내부 직경(mm): 20.29
    • 온도(°C): -40 - 175
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (90), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    • 횡단면 직경(mm): 2.62
    telehandler
    TH460B TH220B TH103 TH560B TH330B

    material handler
    MH3024 MH3022 M325D MH MH3037 M325D L MH MH3026

    track-type tractor
    D6N D5R XL D6N LGP D5R2 D6N OEM D6N XL D5R LGP

    pipelayer
    587T PL87 583T PL83 587R

    paving compactor
    CP56B CB-54B CS78B CS-683E CS-76 CS-573C CS-74 CS-74B CS-54B CP-573E CS64B CB10 CS-78B CP-56B CS-563D CS-583C CS-573D CS-64 CS-563C CS-64B CS-563E CP-533E CP74B CP-68B CS-66B CP-663E CS-533D CP-54B CS-79B CS-573E CS-533E CS-54 CS-76B CP-74B CS-56B CS54B CP-563C CP-76 CS-68B CS-583E CD10 CP-64 CS79B CS56B CS68B CP-533D CB-44B CS-531D CS-531C CS74B CP-563E CP-56 CB7 CS-56 CS-533C CP-563D CD-54B CP-74 CP76B CP54B CCS9 CB8 CP68B CS-663E CD-44B CP-533C CS-583D CP-54

    wheeled excavator
    M315C M316C M318D M316D M313C M316F M320F M322C M322D M322F M330D M318C MH M314F M318D MH M318C M322D MH M313D M322D2 M315D2 M315D M318F M317D2 M320D2 M324D2 MH M323F M325C MH M322D2 MH

    road reclaimer
    RM-300

    engine - machine
    C4.4

    wheel-type loader
    901C2 901C 903C 902C 903C2 902C2

    forest products
    560B 550 570B 550B 580 580B 570

    excavator
    M318F M325D L MH M317F M325D MH M315F

    off-highway truck
    777G 770G 785G 773G 795F XQ 797 772G 793C 775G 793B 773G LRC 795F AC 775G LRC