033-6044: 033-6044 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    033-6044: FKM (75) o 링

    부품 번호: 033-6044
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 019

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.8
    • 대시 크기(in): 19
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (75), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    earthmoving compactor
    815F 816F

    challenger
    75C 65C 65 85C 65B 85D 70C 65D 75D 75

    wheel-type loader
    966G 966E 966F II 970F 950E 980F 980C 972G 966D 966F 950B/950E 980F II 950B

    wheel-type skidder
    545 518 530B 528B

    track-type loader
    963 963B 973

    engine - industrial
    3306 3306B

    articulated dump truck
    D250E II D250E D300E

    cold planer
    PM-565

    motor grader
    140H NA 140H ES 140G 12H ES 12G 160H ES 160H NA 160H 163H NA 12H NA 12H 140H 14G 143H

    wheeled excavator
    M315 M318 M320 M312 W330B

    wheel dozer
    814F

    excavator
    330-A L 330-A 330 L 330B L

    wheel tractor-scraper
    637E 627B 627F 627E 627G 615C 615C II

    track-type tractor
    D6D 8SU D6T D6N D9R D6E SR D7R D8R 8 D4E D8R II D6F SR 8A D8N 8U D6D SR D4E SR 57H D6G SR