034-0855: 034-0855 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    034-0855: 034-0855 링

    부품 번호: 034-0855
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.51
    • 내부 직경(mm): 89
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 소성
    • 횡단면 높이(in): 0.12
    • 횡단면 높이(mm): 3
    • 횡단면 폭(in): 0.05
    • 횡단면 폭(mm): 1.3
    wheel-type skidder
    528