061-8561: 061-8561 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    061-8561: 061-8561 FKM (75) o 링

    부품 번호: 061-8561
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 223

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.61
    • 대시 크기(in): 223
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (75), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    earthmoving compactor
    836 816F 815F

    challenger
    MT855 MTC835 85E 75E MTC845 85C 95E MT865 MTC865 75C MTC855 65E MT835 75D MT845 75 85D

    wheel-type loader
    972H 972G II 993K 992K 966G II 990 II 988B 990 994K 992C 990K 994F 992D 994H 988F 966H 988F II

    engine - generator set
    3612 3616 C13 C-12

    petroleum products
    CX31-P600 TH55-E70 CX31-C15I CX31-C18I CX31-C13I CX35-C18I 3412E TH55 CX31-C9I CX48-P2300 CX35-P800 CX31-C11I TH55FT-E90

    engine - truck
    C-10 C-12 3176 C11 C13 3176B

    off-highway truck
    797F 773E MT4400D AC 771D 793C 771C 794 AC 769D 785D 797 785G 785C 770 773B 773D 775D 769C 775B 793F CMD 795F AC 789D 793F OEM 795F XQ 69D 793F 793F XQ 793D 772 797B 789C 793F AC 772B 784C 775E

    engine - machine
    C-12 3176C

    engine - industrial
    C-12 3176C SPT342 C13 3412E 3412C SCT673 SUF557 C-10 SPS342 CPT372 3408E 3412 3196 3176B SBF214

    articulated dump truck
    740 730 725 735 OEM 735

    work tool
    CWAC-40 SKPAC-40 CAGAC-40

    cold planer
    PM-565B PM-565

    forest products
    TK1051

    motor grader
    24H 160H 140H 14H 163H 143H 16H

    wheeled excavator
    W345B II

    paving compactor
    CD-54B CD-44B CB-54B CB-44B CB10 CD10

    wheel dozer
    824G 844K 854K 854G 844 814F 834B

    underground articulated truck
    AD55 AE40 AD22 AD45B AD40 AD45 AE40 II

    pipelayer
    572R II 583T 589

    excavator
    365B L 365B 345B II 345B 345B II MH 5110B 345B L

    wheel tractor-scraper
    631G 631E 657E 623G 651E 637G 627G 621G 637E 637D 633E II 621E 657G 631D

    track-type tractor
    D7R II D8L D9R 10 59N D8T 9SU 10SU D10T 59 9U D9T 9 D9N D10N 58L D10R 10U D9L 58 59L

    oem solutions
    CX31-P300 CAT WDS CX31 CX35 CX28 TR53