061-9456: 061-9456 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    061-9456: FKM (75) o 링

    부품 번호: 061-9456
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 227

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.11
    • 대시 크기(in): 227
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (75), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    generator
    SR4 SR4B

    wheel-type loader
    962H 972M XE 992G 950H 994 966M XE 966K XE

    petroleum products
    CX31-C9I 3508C 3512B C32 3512C TH55-E70 3508B TH48-E70 TH55FT-E90 3412E CX48-P2300 CX31-P600 TH48-E80 TH55

    engine - generator set
    3516B G3516B 3516C 3512B G3512 3512 3512C PM3516 3508C G3508 G3516E G3516 G3520H 3516 PMG3516 G3516C PM3512 3508 3508B G3520B G3520C G3516H G3512H PM3508 PP3516 C9.3

    engine - truck
    3408 3408B

    off-highway truck
    777D 775B 789 769D 789C 793B 785B 777C 777 769C 771D 793D 776B 789D 772B 777B 784B 771C 776C 773B 784C 797F 789B 793 797 776D 69D 785C 797B 785D 768C 785

    engine - industrial
    3412 3408 SPS343 3512 3508 G3516 G3512 G3508 3512C 3516 3412E 3408C G3512B 3512B G3520B SPF343C G3516B G3520J 3508B G3508B C9.3 3516B 3412C SPT343 G3508J 3408E 3408B 3508C G3516J SPF343 G3512H 3516C

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    725C2 725C

    road reclaimer
    RM-350 SM-350

    cold planer
    PR-450C

    motor grader
    160M 2 12M 2 12M 3 140M 2 140M 3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 160K 140M 3 AWD 140K 2 12K 120K 2 120K 140K

    forest products
    2864C 586C

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheel dozer
    854G

    asphalt paver
    AP-1055F AP-1000F

    integrated toolcarrier
    IT62H

    excavator
    336E LN 329D 325D L M325D L MH 336E 325D 324D FM LL 329D L 336E L 336E LH 340F L UHD 336F L 324D L 336E LNH 329D LN 568 FM LL 328D LCR 336F L XE 340F 324D LN 568 FM 336F 325D FM LL 336F XE 5230 5130B 324D

    pipelayer
    PL72

    wheel tractor-scraper
    631E 637K 657E 627K 627H 637E 633E II 627K LRC

    track-type tractor
    D7E D11R D6T D11N D6T XW 11U D6T XL D6T LGP D8N D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T XW PAT 11 D7E LGP 11SU

    oem solutions
    CAT WDS