061-9457: 061-9457 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    061-9457: FKM (75) o 링

    부품 번호: 061-9457
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    대시 크기: 230

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.48
    • 대시 크기(in): 230
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머, FKM (75)
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    earthmoving compactor
    826C 815F 825C 825 815B 816F 815F II 816B 816F II

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    993K 928HZ 994K 936 950B 910 962G 936E 972M XE 950E 918F 938G II 930R 930T 928G 970F 994F 950F 990K 980G 966E 930H 924F 966D 960F G936 966F II 950B/950E 928F 966M XE 936F 950 992K 950F II 966F 938G 966K 928H 938F 994H 966C 950G 966K XE 994

    engine - generator set
    3516 C27 3508C 3508 C32 G3516 3512 G3508 G3512 D399

    engine - truck
    3408 3406B 3406E C15 C-15 3406C 3408B 3126 C-16

    petroleum products
    CX38-P892 CX35-P800 TH48-E70 C32 3516 3512 C27 CX38-P800 TH48

    off-highway truck
    793D 797B 776B 785 773G 777B 797F 789 777G 775G 797 775G OEM 775G LRC 773G OEM 785C 793

    engine - industrial
    3512 3508 3516 C27 C32 G3512 G3508 G3516 D399 SR4

    track-type loader
    963 973 983 983B

    articulated dump truck
    D400E D350E 740C 745C 740 GC 745 735C 740

    wheel dozer
    854K 844H 844K 814F II 814B 824C 824S 844 814F

    integrated toolcarrier
    IT28F IT24F IT28G IT38G IT12 IT38F IT18F IT38G II

    excavator
    5110B

    pipelayer
    PL72 PL87 572G 594H

    marine products
    3512 3516 C12.9 3508 C8.7 C140-16

    wheel tractor-scraper
    621S 621E 621F 657E 621G 613C II 615C 623E 623B 657G 623G 615 623F 627E 660B 657B 627B 613C 615C II 613G 633D 611 627G 621B 627F 639D 651E 651B 621R 650B 641B

    expanded mining products
    6030 6015B 6020B

    track-type tractor
    D7R II D11T 8S 10SU D6R III D6R STD D6T 59L 59N D10R D10T D9N D11R D10T2 D10N D6R 9 D6T XL 8U 9U D6T LGPPAT 8A D6T XW PAT D8L 58L D6T XL PAT 11 D6T XW D6T LGP D6R XL 8 183B D11N 10 59 10U 9SU 58 11U 11SU

    load, haul, dump
    R1300G R1600G R1300G II R1600H R1600 R1300

    oem solutions
    TR53