061-9458: 061-9458 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    061-9458: FKM (75) o 링

    부품 번호: 061-9458
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    대시 크기: 216

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.11
    • 대시 크기(in): 216
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머, FKM (75)
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    engineer support tractor
    C18

    wheel-type loader
    972H 988F II 980G II 966G II 972G II 980H 980M 966G 986H 966F II 966H 980K 966E 950E 966F 986K 972G 982M 924G 980K HLG 994F 980L 966D 980G 950B 970F 950B/950E 960F

    challenger
    MT835 MTC835 MT855 65E 75C 85E MT865 85C MTC855 75D MTC845 95E 75E 65D 75 MT845 65C MTC865 85D

    engine - generator set
    3306B 3408B C18 C13 C13 XQ350 3304B C15 3406B 3408 3512 C-12 3412 3406C 3408C G3306 3306 C18 I6 C15 I6 C13GENSET 3516 3412C C32 C9 G3406 3304 3508 C13 XQ375 XQ425 C27

    wheel-type skidder
    525 515 545

    off-highway truck
    769D 771D 770G 770 797B 69D 797F 770G OEM 785D 797 785G 773B

    engine - machine
    3176C C-12 C4.4

    track-type loader
    973C 973

    engine - industrial
    3412 3306 3406B 3408 3304 C-12 3412C SCT673 C13 3406C 3456 C15 C18 C175-16 G3412 3196 G3406 3176B G3408 3412E CPT372 C27 C32 SUF557 3408B 3508 3512 SPS342 SPT342 3406E 3408C 3306B C175-20 C13B 3406 3176C C-10 G3408B C11 C-16 SBF214 G3408C G3306 C-15 SR4

    articulated dump truck
    730C2 735C 730 730C D300E D250E II 735 OEM 740 GC 740 740B 735B 725C 730C2 EJ 725 735 725C2 D250E

    telehandler
    TH220B

    road reclaimer
    RM-300 RM-500

    motor grader
    140H NA 140H ES 12H 14M-3 160H 12G 140G 140H 12H ES 18M3 14G 14M3 12H NA 160H NA 163H NA 163H 16M 14M 14H NA 160H ES 14H 143H 16M3

    wheeled excavator
    W345C MH W330B W345B II

    paving compactor
    CS64B CS-433C CS-44 CS-78B CS-56 CS-74B CP-56 CS-563D CP-563E CS-423E CB10 CS44B CS-431C CS-56B CP-56B CS-64B CP-563D CS-76 CP54B CP-76 CS-573D CS-54B CP-54B CS-74 CP-68B CB-54B CB7 CP-663E CS-531D CS-64 CS-563E CP-533E CS-66B CS-663E CS-79B CP-533C CS-533E CP-573E CP-433E CP-54 CP-74 CS-433E CB-534D CS-54 CD-44B CD8 CS11 CD-54B CS-68B CS68B CS-583C CS-531C CS-683E CS-583E CS-563C CB-44B CP-433C CS-76B CS-583D CS-533C CS-44B CP-44 CP56B CS12 CP76B CS78B CP-64 CP-74B CS54B CS79B CP-563C CS-573E CP74B CP-44B CD10 CP44B CP-533D CCS7 CP68B CS74B CS56B CD-54 CS-533D CS-573C CS10

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    345D L 345C 349D2 L 350-A 349F LXE 345C L 349D 349F L 345B 349E L 352F XE VG 345B II 235C 365B 349D L 345B L 345D 330B L 352F-VG 336D LN 352F 235B 330-A L 350-A L 365B II 352FMHPU 349E L VG 330-A 352 345D L VG 349E 349D2 349 352F OEM 345C MH 330B 330B LN 365B L 345B II MH 330 L 349E L HVG 235D

    drill
    MD6310 MD6250

    wheel tractor-scraper
    657G 637G 615C 657E 611 633D 621E 627E 623F 623G 627B 631D 623K LRC 621G 623E 637D 627F 637E 621K 627G 631K 621H 631E 621F 631G 615 621B 637K 627H 623H 615C II 623K 651E 623B 627K 627K LRC 621K OEM

    earthmoving compactor
    826H 825H 826K 825C 815F 816F 825K 826G II 826G 826C 825G II

    generator
    SR4 XQP500 WEG

    engine - truck
    3406B 3406C 3306B C13 3406E 3306C C15 3408 C11 C-12 C-10 3306 1673C 3408B 3126 3176 3176B C7

    petroleum products
    CX35-C18I CX35-P800 TH48-E70 C18 TH35-C13T C32 CX31-C13I C15 TH35-C11I C27 CX31-C9I TH48 CX38-P892 C11 CX31-P600 CX38-P800 CX31-C11I CX31-C15I C13 TH35-C15I TH35-E81 3412E CX31-C18I TH35-C13I TH48-E80

    cold planer
    PM620 PM825 PM820 PR-1000 PM822 PR-750B PM622 PR-450 PR-1000C

    forest products
    TK1051 345C

    track-type skidder
    517 527

    wheel dozer
    834B 814F 824H 824G II 824K 824G 824C

    pipelayer
    572R

    marine products
    C18 3408B 3508 3176B 3406C C-12 3412E C12.9 C12 3412C 3412 3196 C15 3516B 3176C 3408 3406B 3512 3516 3408C

    track-type tractor
    D6G2 LGP D6R D7R D6H D8R 7SU 7 D7H D7G D6E SR 7S D6G2 XL D6H II D6H XR D6H XL 7A 56H 6S 6A 6 7U 6SU 57H D6E

    expanded mining products
    6018 MD5150C MD5125 MD6290 6030 6015 6015 FS

    load, haul, dump
    R1300G R1700G R1600G R1600H R1300 R2900 R1600 R2900G R1700K R3000H R1700 II

    oem solutions
    CAT WDS