• \
  • 067-3161: 067-3161 내부 스냅 링
067-3161: 067-3161 내부 스냅 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    067-3161: 067-3161 내부 스냅 링

    부품 번호: 067-3161
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치, 부드럽게 한 기본 사양

    Cat 스냅 링은 부드럽게 한 탄소 강으로 제작 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 스냅 링 유형: 내부
    • 형상: 강화된 기본형
    com
    816F 815K 815F 815F II 816K 816F II

    cold planers
    PR-1000 PM-565B

    wheel tractor scrapers
    615C 637E

    cold
    PM-565 PR-1000C PR-450C

    track feller bunchers
    2491

    est
    30/30 DEUCE

    lhd
    R1600G R1600H R1700K R1700G

    fp
    TK752 522B 522 552 2 552 1290T 532 1190T 2391 TK732 TK722

    compactors
    816F 815B 816B

    track type tractors
    D10R D8T D10N D8RLRC D9RLRC D8RII D9L D9N D8N D8LSA

    pipe
    578 589

    drll
    MD6310

    articulated trucks
    D300D D250D

    wtl
    972G II 972G 966G II 966G 972H 972L 972M 962H 966K 966H 966F II 97AM 950H 938H 972K 970F 962K 950K

    rotary blasthole drills
    MD6310 MD6250

    adt
    735B 740 740B D300E II D300E D250E II 735 OEM 735 D250E

    underground mining loaders
    R1700G

    ttt
    D9T D9R D8T D8R D8R II D10T2 D10R D8N D10T

    wts
    615C 611 615C II 633E

    wtt
    814F II 814K 814F 8A4K

    wheel loaders
    950H 966G 966F 972H 962H IT62H 962K 972K IT38H 966H 950K 966GII 972GII 972G

    oht
    770G 770G OEM

    wheel dozers
    814F