081-4674: 081-4674 HNBR (78) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    081-4674: HNBR (78) o 링

    부품 번호: 081-4674
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 6.67
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 방향성 및 산소화된 가솔린, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 에테르류, 케톤, 인산에스테르 유체
    • 신청: 자동차 에어컨 실, 고온 플렉스 부트 실, 고온 동력 조향장치 실, 고온 유압 실, 중간 실린더 라이너 실
    • 온도(°F): -40° - 275°
    • 자재: HNBR - 수소화 니트릴, HNBR (78)
    • 자재 설명: HNBR은 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 일부 조성의 경우 냉각수/요소와 함께 사용할 수 있습니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 디젤 연료, 다이에스테르 윤활유, 오존, 석유 오일, 그리스, 냉매 HFC - 134a(비프레온), 실리콘 유체, 증기, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.22
    paving compactor
    PF-300B PS-300B PS-300C PF-300 PF-300C PS-300