085-7540: 085-7540 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    085-7540: NBR (90) o 링

    부품 번호: 085-7540
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 131

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.67
    • 대시 크기(in): 131
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR (90), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M325C MH W330B M325B

    excavator
    315C 320B 365C 322C 385B 330C L 320C FM 385C L 330B L M325D L MH 345B II 365B II 320B L 330C 325B L 350-A L 345C L 365B 325C 5080 E200B 312C 320B N 320C 345B L 350 L 330C LN 318C 385C 375-A L 312C L 350-A 325C L EL200B 365C L MH 375-A 320B S 365B L 345B 385C L MH 365C L