093-1342: 093-1342 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    093-1342: 093-1342 실-O-링

    부품 번호: 093-1342
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.78
    • 내부 직경(mm): 96
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.35
    • 횡단면 직경(mm): 9
    mini hydraulic excavator
    308.5 307C 307E2 308 308E 307D 307E 307.5 308E2 309

    wheeled excavator
    M315 M312

    excavator
    320C 320-A L 312D 325-A 322C 325-A L 325-A LN 312B L 322B L 325C L E140 311-A 312C 312C L EL240 320-A 320 L 314C 325 L 325D E240C 312B 323D L 312-A 320B S 320B L 330C 325B L 320B N E120B 311C 322C FM 325B LN E110 EL240B