093-1344: 093-1344 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    093-1344: 093-1344 실-O-링

    부품 번호: 093-1344
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 5.51
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.39
    forest products
    TK1051

    wheeled excavator
    M320 M318

    excavator
    325B L 325 L 322C FM 320C 345B L 325-A L 330-A 320B L E300 320B FM LL 322B L 322C 322B LN 321C 330B L 330C FM 330-A LN 320B S 330-A L 330D L 320 L 325-A FM L 320-A 320N EL240 330-A L 322-A L 319C 322 L EL240C 318C 325C FM 325C 322B 345B II 320C FM 322N 325B 330C L 320B LL 323D L 320B 320B N 330 L 319D 350 L 320-A L 321B 330B 325C L E200B 350-A 330B LN 322-A LN 325B LN 318B N 325-A LN 323D LN 5080 323D S

    work tool
    GLC85