093-1475: 093-1475 U-cup 로드 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    093-1475: 093-1475 U-cup 로드 실

    부품 번호: 093-1475
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Caterpillar는 더 이상 사용 하 여 번째 포장 교체 하도록 설계 되었습니다. 이러한 어셈블리를 원래 번째 포장 홈을 채우는 데 공백을 U-cup 로드 실 결합 되어 있습니다. U-cup 실 어셈블리와 번째 포장 모두에 동일한 직무 별 밀폐 사양을 충족 시키기 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.36
    • 실 모양: C형 - 백업 링형
    • 외부 직경 - B(+ 0.002인치, -0.000인치)(in): 2.87
    • 자재: URE
    • 폭 - A(+ 0.015인치, -0.000인치)(in): 0.56
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 307-A 308E 308E2CR 308E CR 307B 308D 308E2SR 307C 308E2 SR 308C 308E SR 307D

    wheel-type loader
    908

    excavator
    330C 324D L 330D MH E70B M325D L MH 330D L 307 330D